맞춤형 압출물

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd의 정밀 압출 기술은 다양한 고무 및 플라스틱 화합물로 만들어진 밀봉 솔루션으로 주로 고무 압출 및 플라스틱 압출에 초점을 두고 있으며 화합물 선택, 부품 설계, 공구 설계 및 최적화된 가황 방법에 관한 가류 공정을 만들어 특정한 성능 요소에 맞게 맞춤 제공됩니다.

당사의 혁신적인 엔지니어링 팀은 하나의 프로파일에 최대 4가지의 재료 및 가장 복잡한 용도의 요구 사항에 여러 가지 색상을 포함한 압출 공정을 설계합니다. 당사는 원자재를 성능 요구에 맞추는데 수십 년의 경력을 자랑합니다. 일반 화합물이 귀하의 용도 요구 사항을 충족시키지 못하는 경우, 당사는 맞춤형 색상을 전체 색상과 맞추는 것을 포함하여 귀하의 맞춤형 화합물을 개발하기 위하여 수지 파트너와 긴밀히 협력합니다.

당사는 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 지속적인 개선과 지속적인 압출의 혁신에 중점을 둡니다. 2016년 당사는 강화된 미학과 장기적인 성능을 위하여 향상된 내마모성 굴곡 피로와 마멸 저항의 혜택이 추가된 깨끗한 외관의 밀봉 표면을 제공하는 최신의 독보적인 Endura Tech 기술을 도입하였습니다.

맞춤형 압출물 라인 카드는 여기에서 다운받으세요! Download

솔루션

  • 단일 압출 공정에서 다중 재료를 특징으로 하는 단일, 듀얼 경도계, 트라이 & 쿼드 압출
  • 8주만에 가능한 평생 맞춤 설계 프로파일
  • 2차 따내기 또는 기타 마무리 옵션을 사용한 연속 또는 길이로 자르기
  • 맞춤형 어셈블리 및 키팅(kitting)
  • 부착 용도에서의 극한 강도 &장기적으로 신뢰성을 가진 성능을 제공하는 금속 & 선식 반송
  • 효율적인 필앤스틱 조립 및 부차적 날씨 밀봉을 위한 압감 접착제
  • 가장 강한 접착 & 열악한 환경의 용도를 위한 가열활성 접착제
  • 유향수지 접착제
  • 스플라이싱, 가황 처리한 스플라이싱
  • 프레임 씰 용도의 코너몰딩 & 본딩
  • 플록 글래스런(glass-run) 씰
  • "비접착" 씰 용도의 우레탄 슬립 & 플라즈마 코팅
  • 강화 및 비-강화 배관

재료

   고무
  • 천연 고무/폴리이소프렌(NR)
  • 에틸렌-프로필렌-디엔-단량체(EPDM)
  • 스티렌 부타디엔 고무(부나 S/SBR/GR-S)
  • 합성 폴리이소프렌(IR)
  • 클로로설폰화 폴리에틸렌, 히알론 (CSM)
  • 아크릴로니트릴 부타디엔, 니트릴, 부나 N(NBR)
  • 클로로프렌, 네오프렌(CR)
  • 실리콘(Si)
  • 에피클로로히드린(ECO)
  • 플루오로일래스토머
   플라스틱
  • 열가소성 수지 (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
  • PVC
  • 나일론
  • 아크릴
  • 아세탈
  • 에틸렌비닐아세테이트(EVA)
  • 폴리에틸렌 (HDPE, LDPE, LLDPE), 폴리스티렌 (HIPS, PS), 폴리우레탄(PU), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC)
  • 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS)
  • 테플론 & 유리 함유 재료

시장 용도

  • 압출 개스킷
  • 환경 밀폐장치
  • 틈마개
  • EPDM 압출, 열가소성 압출
  • 1차 & 2차 도어 및 창문 밀봉
  • 후드, 트렁크 & 짐 싣는 곳
  • 효과적인 기류 관리를 위한 공기 역학적 용도 –      후드 배플 어셈블리 아래, 캡 플렉스 익스텐더 뒤,      트레일러 에어로 스커트 아래
  • 엣지 보호기 및 플로어 전환
  • 슬라이드 아웃 룸 씰, 하단 팬, 스플래시 가드
  • 코너 몰딩 & 코너 트랙
  • 장식 트림
  • 범퍼 & 페달 패드
  • O-링
  • 코드 & 튜빙
  • 탱크 스트랩

시장

상업용 차량
농업 & 건설
자동차
레저용 차량