기류 관리

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

고속 운송 장비 근방에 기류의 효율적 관리는 연료 효율성과 운영 비용을 최적화하는데 핵심입니다. 칸막이 조립품 또는 후드 기류 관리라고 불리는 재순환 실드는 다양한 수송용 차량, 가장 흔하게 사용되는 대형 또는 8종 트럭의 엔진 칸막이 영역에서 기류를 제어하기 위한 것입니다. 운송 차량 설계자는 차량 및 또는 주위로 이동할 때 대기 저항의 영향에 반드시 대처해야 합니다. 플렉스 익스텐더와 같은 8종 트럭 캡 또는 에어로 스커트와 같은 화물 트레일러 아래의 공기를 관리하는 중요한 디자인 또한 항력을 줄일 수 있습니다. 고도로 설계된 에어 실드, 플렉스 익스텐더 및 에어로 스커트는 효과적인 공기 역학 디자인, 라디에이터 기류 관리 및 대기 저항 감소를 통해 효율적인 목표를 충족시켜줍니다. 이러한 복잡한 공기 역학 부품은 라디에이터 어셈블리와 같이 비효율적인 설계 주위의 공기를 트럭의 다른 영역으로 다시 향하여 공기를 효율적으로 관리하고 항력을 감소시키도록 해줍니다.

기류 관리 라인 카드는 여기에서 다운받으세요! Download

솔루션

  • 공기 흐름 안내 & 개선된 공기 역학을 위한 후드 공기 재순환 제거
  • 사용자 요구 사항에 맞는 다양한 애착 대안이 포함된 완벽한 배플 어셈블리
  • 완전 방사체 시스템 기류 관리 설계 지원을 위한 보완 & 관련 부품
  • 후방 캡 플렉스 익스텐더는 트럽 캡 & 트레일러 사이에 공기가 들어가는 것을 방지
  • 트레일러 에어로 스커트 아래에서는 트레일어 뒤쪽으로 기류 방향을 바꿈

재료

  • 일반적으로 완충 & 유연한 고무 또는 플라스틱이 견고함 & 밀도가 있는 브래킷에 부착되어 있기 때문에 안전한 설치가 가능합니다
  • 완충재 옵션: 재생되는 탄력성 또는 고정된 저비용 섬유 강화 저작 고무, 천 삽입 고무 시트, 지지 되지 않은 고무 시트, 단일과 다수의 층 증가된 인장 & 인열 강도용 컨베이어 벨트, 탄력성 또는 고정된 TPR/TPV 플라스틱 화합물, 고정된 폴리프로필렌 & 폴리에틸렌 플라스틱 화합물
  • 브래킷 재료 옵션: 강철, 알루미늄 또는 매우 단단한 TPV 플라스틱
  • 금속 브래킷 용의 다양한 표면 처리: e-coat, 분말 코팅, 도금, 젖은 페인트 부착 옵션: 리벳, 스티치트, 스테이플 또는 접착
  • 부착 옵션: 리벳, 스티치트, 스테이플 또는 접착
  • 덜 까다로운 용도의 혁신적인 디자인에는 다양한 듀로미터의 열가소성 플라스틱으로 이중 또는 삼중 압출 가공된 솔루션을 사용하므로 다중 부품 및 조립 공정을 필요로 합니다.

시장 용도:

  • 라디에이터 덮개
  • 플렉스 익스텐더 & 에어로 스커트
  • 재순환 실드, 배플 어셈블리
  • 라디에이터 기류 관리
  • 보완형 라디에이터 시스템 부품: 냉각수 및 라디에이터 호스, 클램프, 팬 슈라우드 링, 씰, 금속 브래킷, 고무금형 범퍼, 에지 트림, 클램프가 있는 호스 조립품

시장

상업용 차량
농업 & 건설